Caterpillar D6K2XL

Caterpillar D6K2XL

Prezzo
125.000 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
6744 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6K2XL
CategoriaBulldozers
Numero di serieWMR00250
N. stock458189
Numero di catalogoCU4403482
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo6744 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaColorado Springs, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 125.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni0P0800/6742 GD 11/11/18
2013 CATERPILLAR D6K2XL DOZER
AM/FM RADIO / CD PLAYER
AS IS / AS RECEIVED
BLADE, 126" ARO XL
C6.6 ENGINE
CAB, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COLD WEATHER, 120V, PACKAGE
CONTROL, RIPPER
ETHER STARTING AID
FAN, DEMAND
GRILL RADIATOR, STANDARD
GUARD, CRANKCASE, STANDARD
GUARD, TRACK GUIDING, F&R
GUARD,FUEL TANK, STANDARD
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
HYDRAULIC OIL, STANDARD
HYDRAULICS, 4 VALVE
NO ACCUGRADE READY, CAB
PACKAGE RIPPER, TEETH STRAIGHT
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
RIPPER, D6K, MULTI-SHANK
ROLLERFRAME, 8/2 HEAVY DUTY
SEAT, CLOTH, STANDARD
STANDARD ENGINE ENCLOSURE
TEETH STRAIGHT, SET OF 3
TRACK, 22", ES, XL, HD
WARNING DECALS, AINSI
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • scarificatore / valve / verricello
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoClosed cab
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • ScarsoNot working
  • Buono
  • BuonoOct 16
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoJvc
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
motore
  • ScarsoDirty
  • BuonoOrange
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoHYD. Driven
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • All gears
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
lama
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Clean
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori1241269190
Rulli portanti posteriori1261249091
Ruote folli anteriori666688
Collegamenti118118
Perni & boccole (esterne)46452022
Rullo inferiore 31431441412
Rullo inferiore 41441451210
Rullo inferiore 51441441212
Rullo inferiore 71431441412
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
Barra livellatriceLittle play
Link / Brand / Part NumberLink number 509-9307-08 no links in my book with this number
Note - TELAIO 1Rock guards on 1-2-6-8 rollers
Track Shoes Width / Type22”
commenti, vari riparazioni, considerazioni generali
  • Unit in operating condition
scarificatore / valve / verricello
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente