キャタピラー D6K2XL

キャタピラー D6K2XL

価格
123,846 USD
製造年
2014
使用時間数
2947 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D6K2XL
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーWMR00440
ユニット番号WMR00440
カタログ番号CU4372887
製造年2014
使用時間数2947 h
ドイツ
所在地Oberhausen
価格
税別価格$123,846
税金 (19%)$23,531
税込み価格$147,377
Features
その他情報UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
OPERATING WEIGHT: 13 T
BLADE CONDITION: 60 %
ENGINEPOWER: 127 HP
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 560 MM
BLADE WIDE: 3100 MM
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZEPPELIN BAUMASCHINEN在庫を確認する連絡先を選んでください
Harald Diemel
ドイツ
電話:+49 6631 96010
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で