Caterpillar D6K2LGPA

Caterpillar D6K2LGPA

Prezzo
118.500 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
4643 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D6K2LGPA
CategoriaBulldozers
Numero di serieRST00221
N. stockD5427
Numero di catalogoCU4340930
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo4643 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaShakopee, MN
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 118.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
BARRA DI TRAINODRAWBAR
CONTROLLO IMPIANTI IDRAULICIHYD CONTROL
LAMA, PATBLADE, PAT
STERZO CON BARRE DI COMANDOSTEER, JOYSTICK
Altre informazioniInspection completed at 4614 hours.

30" TRACKS
ARO READY
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • emissions
  • scarificatore / valve / verricello
caratteristiche generali
  • Buono
  • SufficienteBelly pans are a little bent
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • No
  • The machine is straight, Will be cleaned prior to sale.
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • BuonoTo cold to be accurate
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoFunctional and accurate
  • Buono
  • BuonoAir suspension
  • Buono
  • Buono
motore
  • Buono
  • Normal
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Normal
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Normal
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • Cooling system is functioning normal
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Hystat is steering normal
sterzo
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Machine steering normal
freno
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Hydraulic system functioning normal
lama
  • BuonoMinor play
  • BuonoCan still be turned
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Blade SN JRZ0017
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Both Final Drives are level and oil color is normal
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori1651651212
Rulli portanti posteriori16616666
Ruote folli anteriori44441010
Collegamenti1071071212
Perni & boccole (esterne)59.7559.751212
Ruote motrici2020
Track Shoe Grouser Height44441212
Guiding Guard - LeftBuono
Guiding Guard - RightBuono
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?NoROTATING BUSHINGS
Bottom RollersAverage 173.5 on wear with 92% remaining
Barra livellatriceTight overall
Link / Brand / Part Number235-2529 CAT SYSTEM ONE
Track Shoes Width / Type30" Moderate Service
emissions
  • BuonoSoot level is low.
  • No
scarificatore / valve / verricello
  • No
  • No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZIEGLER CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment Sales
Telefono:+1 888 363 3921
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente