Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Preis
149.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
959 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.JTR00204
KatalognummerCU2539475
Baujahr2015
Std959 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.149.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ZUGSTANGEDRAWBAR
PAT-SCHILDBLADE, PAT
KEHRBESENSWEEPS
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
Zusätzliche InformationenAM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
BLADE, PAT
DRAWBAR
ENGINE ENCLOSURES
EROPS
LIGHTING
AIR CONDITIONER
PILOT CONTROL
STEER, JOYSTICK
SWEEPS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • GutSlight fading of rear decals
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtLeft door wiper does not work
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • 1,000 hr. oil service performed at 960 hrs.
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Guards in place but are dry
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutPlenty of adjustment shims left
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHas debris on plug.
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne1591613633
Tragrollen, hinten159.51603533
Leiträder, vorne26271624
Verbindungsstücke1171172020
Stifte und Buchsen (außen)6160.55660
Segmente1991996565
Laufrolle 120203333
Laufrolle 219192525
Laufrolle 319202533
Laufrolle 518192025
Laufrolle 619192525
Laufrolle 71818.52026
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Anmerkungen - LAUFWERKTrack roller 4 & 8 are guarded
Anmerkungen - LAUFWERK 2Track handbook does not have D6K undercarriage measurements for bushings . Bushings based off of a D6N comparable undercarriage so subject to change
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Used Equipment 317-545-2151
Telefon:+1 3175452151
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch