Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Preis
121.500 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2983 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.RST01183
Gerätenummer181U028
KatalognummerCU4346524
Baujahr2015
Std2983 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIL
Preisangabe
Preis ohne MwSt.121.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
ZUGSTANGEDRAWBAR
PAT-SCHILDBLADE, PAT
KEHRBESENSWEEPS
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
SIEBESCREENS
Zusätzliche InformationenPICTURES AS OF: 7/26/18 2983 HOURS

AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
ACCUGRADE READY
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • SchlechtBelly pans bent
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenUpper lip bent wedging hitch pin- to tight to pull by hand
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFuel tank guard bent-usable
  • Gut
  • GutNo cracking or weld repairs found
  • AngemessenHas some material on the machine that won’t come off.
  • AngemessenCouple bars bent, some paint chips, scratches and rust-usable
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutInstall by July 2018
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenCab glass has scratches where wiper runs-usable
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutAir suspension
  • Gut
  • AngemessenLeft door wiper works but doesn’t return home when shut off-can work switch to correct position-usable
  • Ja
  • Ja
motor
  • AngemessenOne latch broke on cover
  • GutELC
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • GutHydraulic
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Has glow plugs
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • GutNo leaks
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Hydrostatic-works good
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLoose-usable
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • AngemessenRight hand mount for accugrade bent-normal paints scrapes and rust
  • AngemessenPins and bearings little loose-useable
  • AngemessenUseable but will need replaced in the near future
  • AngemessenHas some minor dents
  • Angemessen
  • AngemessenSmall bends
  • AngemessenLittle loose-still has shims
  • Blade has
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Nein
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne146.5mm147mm7371
Tragrollen, hinten144mm144mm8080
Leiträder, vorneGoodGood
Verbindungsstücke22.1mm22.1mm7373
Stifte und Buchsen (innen)8.1mm8.1mm6666
SegmenteGoodGood
Laufrolle 129mm29.7mm6460
Laufrolle 232mm31mm4652
Laufrolle 331.8mm30.2mm4857
Laufrolle 4R/GR/G
Laufrolle 530.2mm39.2mm5757
Laufrolle 630mm29.5mm5861
Laufrolle 730.5mm31.5mm5549
Laufrolle 828.5mm26.9mm6776
Track Shoe Grouser Height35mm35mm4747
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bottom RollersSystem one single flange
TragrollenSystem one-lip/edges chipping off outside edge of roller
Idlers / TypeCenter tread-sprocketed
Link / Brand / Part NumberSystem One/Caterpillar/2352529
Anmerkungen - LAUFWERKSystem one
Anmerkungen - LAUFWERK 1Measurements 07/10/18
DrehachseNo leaks
Track Shoes Width / Type760mm
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspected 07/18/2018
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch