Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Prix
175 000 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
4687 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D6K2LGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationRST01205
N° de stockRST01205
Numéro de catalogueCU2353248
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation4687 h
PaysÉtats-Unis
Emplacement6724 33rd Street East, FL
Prix
Prix (hors TVA)175 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
ENGINEENGINE
Autres informationsREGIONAL PACKAGE ADSD-N
CAB, STANDARD
RIPPER READY PACKAGE
PROTECTION PACKAGE, FRONT
HYDRAULIC OIL, STANDARD
FAN, DEMAND
SEAT, CLOTH, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP
BLADE, 145" ARO LGP
COMPLETE STORAGE PROTECTION
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
ROLLERFRAME, 8/2 SYSTEMONE
LANE 2 ORDER
ACCUGRADE READY, CAB
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
RING POWER CORP.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Dennis Ryan
Téléphone:+1 813 671 3700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone