Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Preis
169.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1874 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.RST02061
Gerätenummer1142435
KatalognummerCU2548976
Baujahr2016
Std1874 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.169.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ZUGSTANGEDRAWBAR
HYDRAULIKSTEUERUNGHYD CONTROL
PAT-SCHILDBLADE, PAT
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
BLUETOOTHBLUETOOTH
Zusätzliche InformationenPILOT CONTROL
AUXILIARY HYDRAULICS
BLUETOOTH
STEER, JOYSTICK
DRAWBAR
BLADE, PAT
AM FM CD RADIO
EROPS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
HYD CONTROL
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • GutCab
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good appearance
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Working cab radio installed. No back up camera installed
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Operates well
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Operates well
bremse
  • Overall good
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Operates well
schild
  • Gutcenetr edges flipped, new end bits installed
  • Gut
  • AngemessenNotable wear, not horrible
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenNotable wear, not horrible
  • Notable wear throughout but, not horrible
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne154 mm154 mm4848
Tragrollen, hinten157 mm157 mm3838
Leiträder, vorne40 mm40 mm4444
Verbindungsstücke104 mm104 mm4545
Stifte und Buchsen (außen)54 mm55 mm7366
Segmente7366
Laufrolle 123 mm23 mm4646
Laufrolle 223 mm23 mm4646
Laufrolle 323 mm23 mm4646
Laufrolle 523 mm23 mm4646
Laufrolle 623 mm23 mm4646
Laufrolle 723 mm23 mm4646
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?NoRotating
QuertraverseGut
Anmerkungen - LAUFWERKLower track wear guide guards installed
Anmerkungen - LAUFWERK 1SystemOne U/C
Bolzen und Buchsen (außen)Rotating
Bolzen und Buchsen (innen)Sealed & lubricated
DrehachseGut
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Good Retail machine.
aufreisser / greifer / winde
  • Nein
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch