Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Preis
105.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
4547 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D6K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.RST00588
Gerätenummer1051419
KatalognummerCU2548993
Baujahr2014
Std4547 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.105.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
ZUGSTANGEDRAWBAR
HYDRAULIKSTEUERUNGHYD CONTROL
PAT-SCHILDBLADE, PAT
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
Zusätzliche InformationenAUXILIARY HYDRAULICS
STEER, JOYSTICK
DRAWBAR
PILOT CONTROL
BLADE, PAT
AM FM CD RADIO
EROPS
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LIGHTING
HYD CONTROL
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • GutCab
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft rear bent
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFaded, some minor surface rust in a few places
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good appearance
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessencab radio does not work
  • Starts & charges well
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Operates well
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Operates well
bremse
  • Overall good
hydraulik
  • Guthas wear in mounting pins & bearings
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Operates well
schild
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenNoticeable wear
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenNoticeable wear
  • Noticeable wear throughout but not unreasonable for the hours
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne159 mm159 mm3232
Tragrollen, hinten158 mm158 mm3535
Leiträder, vorne40 mm40 mm4444
Verbindungsstücke104 mm104 mm4545
Stifte und Buchsen (außen)55 mm56 mm6654
Segmente6654
Laufrolle 123 mm23 mm4646
Laufrolle 220 mm20 mm2424
Laufrolle 320 mm20 mm2424
Laufrolle 520 mm20 mm2424
Laufrolle 620 mm20 mm2424
Laufrolle 720 mm20 mm2424
Laufrollenrahmen - linksGoodcement splatters
Laufrollenrahmen - rechtsGoodcement splatters
Bolzen und Buchsen gedreht?NoRotating
QuertraverseGut
Anmerkungen - LAUFWERKLower track wear guide guards installed
Anmerkungen - LAUFWERK 1SystemOne U/C
Bolzen und Buchsen (außen)Rotating, worn
Bolzen und Buchsen (innen)Sealed & lubricated
DrehachseGut
Segmenteworn
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Fair Retail machine.
aufreisser / greifer / winde
  • Nein
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch