Caterpillar D6K2LGP

Caterpillar D6K2LGP

Precio
125,000 USD
Año
2015
Horas de uso
5448 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D6K2LGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieRST01128
Numéro D'unidadRST01128
Numero de catálogoCU4310176
Año de fabricación2015
Horas de uso5448 h
PaísEstados Unidos
Ubicación10421 Fern Hill Drive, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 125,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
BARRA DE TIRODRAWBAR
Más informaciónACCUGRADE READY, CAB
BLADE, 145" ARO LGP
CAB, STANDARD
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
COMPLETE STORAGE PROTECTION
FAN, DEMAND
GUARD, TRACK GUIDING, FULL 8/2
HYDRAULIC OIL, STANDARD
LANE 2 ORDER
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
PROTECTION PACKAGE, FRONT
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
ROLLERFRAME, 8/2 SYSTEMONE
SEAT, CLOTH, STANDARD
TRACK, 30", ES, LGP
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
RING POWER CORP.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Dennis Ryan
Teléfono:+1 813 671 3700
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono