Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Preis
130.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2184 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D5K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.KYY01590
Gerätenummer001405960
KatalognummerCU2119694
Baujahr2015
Std2184 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLeland, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.130.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenLANE 2 ORDER
DRAWBAR, STANDARD
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
RADIO, AM/FM CD PLAYER
GUARD, TRACK ROLLER, FULL, S1
TRACK, 26 , MS, SYSTEMONE, LGP
ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
LIGHTS, 6
D5K2 LGP TRACTOR
DRIVE, STANDARD
HYDRAULICS, 3 VALVE, STANDARD
CAB, ROPS
SEAT,VINYL, HEATED SEAT&CNTRLS
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
GRILL, RADIATOR, HD
CONTROL,BLADE,MECHANICAL PITCH
STARTING AID, ETHER
BLADE, D5K LGP
GUARD GP, REAR OMISSION
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE
PARTS BOOK, PAPER
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutCab
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutRight rear compartment door minor bend
  • GutLeft cab step minor bend
  • Nein
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Working cab radio installed
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Starts & charges well
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Overall good
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
bremse
  • Overall good
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Operates well
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne166 mm166 mm88
Leiträder, vorne24 mm24 mm1212
Verbindungsstücke107.5 mm107.5 mm66
Stifte und Buchsen (außen)59.5 mm59.5 mm1616
Segmente1616
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?NoRotating
Anmerkungen - LAUFWERKFull set of lower guards installed
Anmerkungen - LAUFWERK 1Overall good U/C
Bolzen und Buchsen (außen)Rotating
Bolzen und Buchsen (innen)Sealed & lubricated
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspection performed @ 1220 hrs.
  • Overall good machine
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch