Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Preço
80 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
3668 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D5K2LGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieKYY01766
N°. de ref. de armazémTKYY1766
Número de catálogoCU4321127
Ano de fabrico2015
Horas de utilização3668 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCharlotte, NC
Preço
Preço sem IVA80 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
LÂMINA, PATBLADE, PAT
DIREÇÃO, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
TELASSCREENS
Outras informaçőes** • CAB • AIR • PAT BLADE • ARO • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

ACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
aparência geral
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularEngine oil drian cover is loose
  • SimClean and degrease
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomErops
  • Ruim2014 _out of date
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • RegularRear cove ris busted _ fRONT DASH COVER IS LOOSE
  • Bom
  • Bom
  • RegularrECENT LOGGED COOLANT TEMP CODES
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
motor
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • HPCU
freio
  • Bom
  • Bom
  • BomPedal
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
lâmina
  • Bom
  • RuimReplace
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
14283
Rail Height99.590
Rolete da Esteira 12876
Rolete da Esteira 225.561
Rolete da Esteira 32454
Rolete da Esteira 42558
Calços de trilha (largura)26" 4316
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Número de peça do linkDry bushings
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CAROLINA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Gary Jarvis
Telefone:+1 704 731 7500
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone