Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Prix
135 000 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
1900 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar D5K2LGP
CatégorieBulldozer
Numéro de fabricationKY200800
N° de stock1142999
Numéro de catalogueCU2524138
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation1900 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementOcala, FL
Prix
Prix (hors TVA)135 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
CABINEEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ÉclairageLIGHTING
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BARRE D'ATTELAGEDRAWBAR
COMM. HYD.HYD CONTROL
LAME PATBLADE, PAT
LEVIER DE DIRECTIONSTEER, JOYSTICK
Autres informationsPILOT CONTROL
AM FM RADIO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPS
LIGHTING
HYD CONTROL
STEER, JOYSTICK
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
DRAWBAR
AIR CONDITIONER
BLADE, PAT
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • transmission
  • direction
  • frein
  • hydraulique
  • lame
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • OuiALL OF MACHINE
  • Non
éléments de sécurité
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • BienCLEAN FILTERS
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • NORMAL
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Non
  • Oui
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
transmission
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLEAKING
  • Bien
  • Bien
  • BienHYDROSTATIC DRIVE MACHINE
  • BienHYDROSTATIC DRIVE MACHINE
  • OuiDRAIN VALVE ON BACK OF PUMP.
direction
  • BienHYDROSTATIC DRIVE MACHINE
frein
  • ALL
hydraulique
  • MédiocreBEARINGS 100% WORN
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienBEARINGS 30% WORN
  • OuiDRAIN VALVE ON BACK OF HYD.PUMP
lame
  • Bien
  • Assez bienBACK OF BLADE ON LEFT SIDE IS DENTED IN.
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLOOSE - REMOVE SHIMS TO ADJUST.
réducteurs
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant1541545050
Roues libres avant39394040
Articulations1031035555
Axes et bagues (externe)56565454
Galet inférieur 125255858
Galet inférieur 224245252
Galet inférieur 3GUARDGUARD
Galet inférieur 424255258
Galet inférieur 525255858
Galet inférieur 625255858
Galet inférieur 7GUARDGUARD
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?NoSYSTEM ONE U/C
Durée de service moyenne restante - TRAIN DE ROULEMENT51%
Galets supérieursOK
SegmentsOK
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVoir l'inventaireChoisir le contact
Please Contact your local Cat Dealer
Téléphone:+1 877 228 3519
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone