Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Preis
105.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
3657 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D5K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.KYY01489
GerätenummerEQ063398
KatalognummerCU2560682
Baujahr2015
Std3657 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRaleigh, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.105.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenD5
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutCab
  • Gut
  • GutMissing pin
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good appearance
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Working cab radio installed
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Starts & charges well
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Operates well
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Operates well
bremse
  • Overall good
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Operates well
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Moderate wear and overall good
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne159 mm159 mm3232
Leiträder, vorne23 mm23 mm2020
Verbindungsstücke106.5 mm106.5 mm1818
Stifte und Buchsen (außen)58 mm58 mm3232
Segmente3232
Laufrolle 121 mm21 mm3232
Laufrolle 220 mm20 mm2424
Laufrolle 320 mm20 mm2424
Laufrolle 410 mm20 mm2424
Laufrolle 520 mm20 mm2424
Laufrolle 621 mm21 mm3232
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?NoRotating
Anmerkungen - LAUFWERKLower rear track wear guide guards installed
Anmerkungen - LAUFWERK 1SystemOne U/C
Bolzen und Buchsen (außen)Rotating
Bolzen und Buchsen (innen)Sealed & lubricated
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspection performed @ 3367 hrs.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch