キャタピラー D5K2LGP

キャタピラー D5K2LGP

価格
135,000 USD
製造年
2016
使用時間数
1948 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar D5K2LGP
機械カテゴリーブルドーザー
メーカー/ シリアルナンバーKY202176
ユニット番号1143002
カタログ番号CU2544356
製造年2016
使用時間数1948 h
アメリカ
所在地Ocala, FL
価格
税別価格$135,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
ドローバDRAWBAR
油圧コントロールHYD CONTROL
ブレード、パットBLADE, PAT
その他情報PILOT CONTROL
AM FM RADIO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPS
LIGHTING
HYD CONTROL
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
DRAWBAR
AIR CONDITIONER
HAND AND FOOT CONTROL
BLADE, PAT
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • トランスミッション
  • ステアリング
  • ブレーキ
  • 油圧システム
  • ブレード
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • NORMAL
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
トランスミッション
  • 良い
  • 良い
  • 良いHYDROSTATIC DRIVE MACHINE
  • 良いHYDROSTATIC DRIVE MACHINE
ステアリング
  • 良い
ブレーキ
  • HYDROSTATIC DRIVE MACHINE
油圧システム
  • 不良100% WORN PINS & BEARINGS
  • 良い
  • 良い
  • 普通30% WORN PINS & BEARINGS
  • 良い
  • 不良75% WORN PINS & BEARINGS
  • いいえ
ブレード
  • 良い
  • 普通L/S OUTSIDE EDGE CHUNKS MISSING
  • 良い10% WORN
  • 不良100% WORN OUT
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロントNANA
キャリヤ・ローラ・リア155.5153.54550
アイドラ・フロント40403232
アイドラ・リアNANA
リンク1021026565
ピンおよびブッシュ(外部)58583636
ピンおよびブッシュ(内部)NANA
トラック・ローラ122.522.54343
トラック・ローラ22222.54040
トラック・ローラ323224640
トラック・ローラ422.5234346
トラック・ローラ52222.54043
トラック・ローラ62322.54643
トラック・ローラ7GUARDGUARD
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ピンおよびブッシュ回転済み?NoSYSTEM ONE U/C
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ60%
キャリヤ・ローラOK
イコライザ・バーOK
ピンおよびブッシュ(外部)良い
ピンおよびブッシュ(内部)NA
ピボット・シャフト良い
セグメント良い
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で