Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2016
Betriebsstunden
1860 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D5K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.KY202275
GerätenummerEQ028642
KatalognummerCU2469636
Baujahr2016
Std1860 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRaleigh, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenBLADE, D5K LGP
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL BASIC
D5K2 LGP TRACTOR
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,MLIT 5
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
GUARD, BELLY, LGP
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RADIO PREMIUM
SEAT CLOTH
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
STARTING AID, ETHER
TRACK, 26", MS, SYSTEMONE, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • emissions
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • GutCab
  • AngemessenMissing pin
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenMinor lower cosmetics
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMinor seat blemish
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Overall good
motor
  • GutRed
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Overall good
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Starts & charges well
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Operates well
lenkung
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
bremse
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Operates well
schild
  • GutMinor cosmetics
  • Gut
  • Gut
  • GutBent top ears
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Overall good
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne158 mm159 mm3532
Leiträder, vorne23.5 mm23.5 mm1616
Verbindungsstücke106 mm106 mm2424
Stifte und Buchsen (außen)58 mm58 mm3030
Segmente3030
Laufrolle 121 mm21 mm3232
Laufrolle 221 mm21 mm3232
Laufrolle 321 mm21 mm3232
Laufrolle 421 mm21 mm3232
Laufrolle 521 mm21 mm3232
Laufrolle 621 mm21 mm3232
Track Shoe Grouser Height3030
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?NoRotating
Cannon / Track AdjusterTrack adjusters good
Link / Brand / Part Number235-2529 Cat
Anmerkungen - LAUFWERKSystemOne U/C
Anmerkungen - LAUFWERK 1Lower track wear guide guards installed
Bolzen und Buchsen (außen)Rotating
Bolzen und Buchsen (innen)Sealed & lubricated
Track Shoes Width / Type26" SG LGP Shoes
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspection performed @ 1634 hrs.
emissions
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Overall good
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch