Caterpillar D5K2LGP

Caterpillar D5K2LGP

Preis
155.000 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
686 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D5K2LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.KY202273
Gerätenummer1153411
KatalognummerCU2535258
Baujahr2016
Std686 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.155.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
ZUGSTANGEDRAWBAR
HYDRAULIKSTEUERUNGHYD CONTROL
PAT-SCHILDBLADE, PAT
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
Zusätzliche InformationenAM FM RADIO
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EROPS
LIGHTING
HYD CONTROL
STEER, JOYSTICK
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
DRAWBAR
AIR CONDITIONER
BLADE, PAT
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • GutEROPS
  • Guthas pin
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gutblade has brackets for a root rake welded on
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne167 mm166 mm58
Leiträder, vorne42.5 mm43 mm1612
Verbindungsstücke107 mm107 mm1212
Stifte und Buchsen (außen)59.5 mm59.5 mm1515
Segmentegoodgood2020
Laufrolle 119 mm18.5 mm1612
Laufrolle 218.5 mm18 mm128
Laufrolle 318 mm18 mm88
Laufrolle 418 mm18 mm88
Laufrolle 518 mm18 mm88
Laufrolle 618 mm18 mm88
Laufrolle 7guard18 mm88
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?NoSystem-One
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Good Retail machine.
aufreisser / greifer / winde
  • Nein
  • Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch