Caterpillar D4K2XL

Caterpillar D4K2XL

Prezzo
82.500 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2899 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D4K2XL
CategoriaBulldozers
Numero di serieKMM00681
N. stockKMM681
Numero di catalogoCU4365471
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2899 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRussellville, AR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 82.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniBLADE, D4K XL, ACCUGRADE
CAB, ROPS
CONTROL,BLADE,MECHANICAL PITCH
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
DRIVE, STANDARD
ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HYDRAULICS, 4 VALVE
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
PACK, BLADE
PRODUCT LINK, PL522
RADIO, AM/FM CD PLAYER
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, REAR, CAB
SEAT, CLOTH
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
SWEEPS, FRONT
TRACK, 18", MS, SALT
UNDERCARRIAGE, SALT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoLeft front c frame step is bent a little but still usable.
  • Buono
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSeat belt functional but it is outdated.
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • Buono
  • BuonoCoolant is red and level is good.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • Noticed no performance issues with engine. Noticed no unusual noises or vibrations.
  • Noticed no smoke .
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Didn’t notice any issues with cooling package. Didn’t notice any leaks in system.
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • Electrical system seems to be working as it should at this time.
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Didn’t notice any issues with powertrain performance at this time. It seems to shift out well. Noticed no unusual noises or vibrations.
sterzo
  • Buono
  • Noticed no issues with steering system performance. Controls are responsive and function smoothly.
freno
  • Buono
  • Buono
  • Braking system seems to be working as it should functions smoothly and response to command is good.
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • Noticed no issues with hydraulic system performance. System seems to function as it should. Noticed no unusual noises or vibrations. Controls are responsive and function smoothly.
lama
  • SufficienteNoticeable wear in p&b
  • Sufficienteextensions onto end bits
  • Buono
  • SufficienteBottom knuckle has some wear
  • Tie down ears on each end of blade are bent down.
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Final drive components all seem to be in good shape. Didn’t notice any unusual noises and no visible oil leaks.
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti posterioriNEWNEW00
Ruote folli anterioriNEWNEW00
Rullo inferiore 1NEWNEW00
Rullo inferiore 2NEWNEW00
Rullo inferiore 3NEWNEW00
Rullo inferiore 4NEWNEW00
Rullo inferiore 5NEWNEW00
Rullo inferiore 6NEWNEW00
Telaio del cingolo - sinistroGoodRoller frame appears to be in good shape at this time.
Telaio del cingolo - destroGoodRoller frame appears to be in good shape at this time.
Perni e boccole sono stati girati?No
Link / Brand / Part NumberITR RAILS AROUND 50% WORN
Note - TELAIONew CAT bottom rollers, carrier rollers, and idlers
Note - TELAIO 1Sprockets are FAIR
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RIGGS CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
RiggsCAT Used
Telefono:+1 501 5703444
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente