Caterpillar D4K2LGP

Caterpillar D4K2LGP

Preço
84 955 USD
Ano
2016
Horas de utilização
745 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D4K2LGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieKR200297
N°. de ref. de armazém0KR200297
Número de catálogoCU2409010
Ano de fabrico2016
Horas de utilização745 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaLafayette, LA
Preço
Preço sem IVA84 955 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesBLADE, D4K LGP
CANOPY, ROPS, HEATER
CONTROL BASIC
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, HD LGP
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,S1
HYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCREEN, REAR, CANOPY
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
SWEEPS, FRONT
TRACK, 25", MS, SYSTEMONE, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone