Caterpillar D4K2LGP

Caterpillar D4K2LGP

Preço
86 625 USD
Ano
2014
Horas de utilização
1413 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D4K2LGP
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieKRR00407
N°. de ref. de armazém0KRR00407
Número de catálogoCU2297023
Ano de fabrico2014
Horas de utilização1413 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBaton Rouge, LA
Preço
Preço sem IVA86 625 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Outras informaçőesCANOPY, ROPS, HEATER
CONTROL,BLADE,MECHANICAL PITCH
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
DRIVE, STANDARD
ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
HYDRAULICS, 3 VALVE, STANDARD
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
PACK, BLADE
ROLL ON-ROLL OFF
SCREEN, REAR, CANOPY
SEAT, VINYL
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
BLADE, D4K LGP
SWEEPS, FRONT
TRACK, 25", MS, SYSTEMONE, LGP
UNDERCARRIAGE, SYSTEMONE
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
LOUISIANA CATVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Customer Support Rep
Telefone:+1 866 843 7440
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone