Caterpillar D4K2LGP

Caterpillar D4K2LGP

Prezzo
118.100 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
2297 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D4K2LGP
CategoriaBulldozers
Numero di serieKR202152
N. stock15V07851
Numero di catalogoCU2540597
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo2297 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPrudhoe Bay, AK
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 118.100
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
SCARIFICATORERIPPER
Altre informazioniANTIFREEZE, -50C (-58F)
BLADE, D4K LGP
CAB, ROPS, HEATER & A/C
CONTROL, BASIC
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
ENGINE,EPA 4F,EU IV,JAPAN 2014
GRILL, RADIATOR, HD
GUARD GP, REAR OMISSION
GUARD, BELLY, LGP
GUARD,TRK GUIDING,CENTER,SALT
HEATER, ENGINE COOLANT (120V)
HYDRAULICS, 4 VALVE, PUMP STD
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 6
MSO ACSKN ENG S/N W7N08882
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
SEAT,VINYL,HEATED SEAT&CNTRLS
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
TRACK, 25", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
N C MACHINERY CO.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
William Gibbs
Telefono:+1 406 656 0202
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente