Caterpillar D4K2 LGP

Caterpillar D4K2 LGP

Preis
90.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
1541 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D4K2 LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.KRR00465
GerätenummerUM06911
KatalognummerCU2467670
Baujahr2014
Std1541 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortSan Leandro, CA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.90.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenBLADE, D4K LGP, ACCUGRADE
CAB, ROPS
COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
DRAWBAR, STANDARD
DRIVE, STANDARD
EIN # LH4S87
ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
GRILL, RADIATOR, STANDARD
GUARD GP, REAR
GUARD, BELLY, LGP
GUARD, TRACK ROLLER, FULL,SALT
HYDRAULICS, 3 VALVE, STANDARD
INSTALLATION,ACCUGRADE READY
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
LIGHTS, 4
PRODUCT LINK, PL421
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, CLOTH
SOUND SUPPRESSION, OMISSION
TRACK, 25", MS, SALT, LGP
UNDERCARRIAGE, SALT
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenpin missing
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessensigns of corrosion
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • normal
  • light
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
getriebe
  • Guthystat
  • Gut
  • Gut
  • Ja
lenkung
  • Guthystat
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
schild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne1010
Leiträder, vorne1515
Verbindungsstücke1515
Stifte und Buchsen (außen)1515
Segmente1515
Laufrolle 11515
Track Shoe Grouser Height3030
Guiding Guard - LeftGut
Guiding Guard - RightGut
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
PETERSON TRACTOR COSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Michelle Trujillo
Telefon:+1 855 488 6675
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch