Caterpillar D3K2LGP

Caterpillar D3K2LGP

Precio
59,500 USD
Año
2013
Horas de uso
2258 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D3K2LGP
Grupo de productosBulldozers
Número de serieKLL00307
Numero de catálogoCU4399250
Año de fabricación2013
Horas de uso2258 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónEnroute, MI
Precio
Precio sin IVAUS$ 59,500
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
IluminaciónLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BARRA DE TIRODRAWBAR
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, INCLINABLE Y ORIENTABLE A POTENCIABLADE, PAT
DIRECCIÓN, PALANCA UNIVERSALSTEER, JOYSTICK
Más informaciónBLADE SHAKE
LGP
AIR SUSPENSION SEAT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteTOP REAR RIGHT CORNER CANOPY DENTED AND TORN, GPS SENSOR DAMAGED
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTRAIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularPAINT CHIPS AND SURFACE RUST ON LOWER MACHINE AREAS
  • BuenoSTRAIGHT
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • BuenoWORKING
  • BuenoWORKING
  • Bueno
  • RegularRETRACTABLE STYLE BELT, NOT DATED
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoALL GAUGES WORKING
  • BuenoMIRROR IN PLACE
  • Bueno
  • BuenoWORKING READS 2258hrs.
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoAIR RIDE SEAT SUSPENSION
  • Bueno
motor
  • BuenoRED/FULL
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoRUNS AND OPERATES GOOD
  • No
  • No
  • ON BREATHER
  • No
  • No
  • No
  • POWERED BY CAT C4.4L TURBO DIESEL
  • OPERATES IN NORMAL RANGE
  • NORMAL(NO SMOKE)
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • BuenoBELT DRIVE
  • Bueno
  • Bueno
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoALL FLOODLIGHTS WORKING
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoOPERATES GOOD THROUGH SPEED RANGES
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • VARIABLE SPEED HYSTAT TRANSMISSION
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoSTEERS GOOD
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • SERVICE AND PARKING BRAKE WORKING GOOD
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • BuenoRIGHT TEE HANDLE, ELECTRIC OVER HYDRAULIC PILOT CONTROLS
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoHYDRAULIC FUNCTIONS OPERATE GOOD, CYCLE TIMES ARE GOOD
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
hoja
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularHAS BEEN FLIPPED, SHOWS WEAR
  • Bueno
  • BuenoANGLE AND TILT CYLINDER MOUNTING BUSHINGS JUST STARTING TO SHOW WEAR
  • Bueno
  • BuenoHAS SLIGHT PLAY IN TRUNNION MOUNTING (SHIMS REMAIN)
  • 10’2ft WIDE BLADE
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros1501463143
Enlaces91.591.52121
Pasadores y bujes (externos)52523232
Rodillo de cadena 619191616
Track Shoe Grouser Height42422020
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE73%
Link / Brand / Part Number260-6740
Notas - TREN DE RODAJE 1SYSTEM ONE
Notas - TREN DE RODAJE 238-lLINK TRACK
Track Shoes Width / Type25in WIDE PADS
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • RUNS AND OPERATES GOOD
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Teléfono:+1 8669941408
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono