Caterpillar D11T

Caterpillar D11T

Preço
570 000 USD
Ano
2012
Horas de utilização
26323 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D11T
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieJEL00202
N°. de ref. de armazém135028
Número de catálogoCU2550437
Ano de fabrico2012
Horas de utilização26323 h
PaísCanadá
Localização da máquinaRegina, SK
Preço
Preço sem IVA570 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Outras informaçőesNO BLADE INCLUDED WITH THE MACHINE
BLADE AVAILABLE FOR PURCHASE AT AN ADDITIONAL COST
ENGINE HAS BEEN REPAIRED BUT NOT REBUILT - DETAILS AVAILABLE IF NEEDED
MACHINE TO BE SOLD AS IS, WHERE IS
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • escarificador / garra / guincho
aparência geral
  • Não
  • Sim
  • Regularsome bent/damaged/front lh top steps been weled together/still cracked
  • Regularmost have some damage
  • Ruimpossible cracks/front trunion crakced
  • Regular
  • Regularlh bottom has been bent over
  • Ruimrepair has been made on middle rear
  • Ruimboth steps damaged/lh bent on front
  • Ruimhole in back of cab
itens de segurança
  • Simnot attached to machine/missing lights
calibradores, estação do operador, console
  • Não
  • Não
  • Não
  • Ruimlh door missing both ipers/rh missing bottom wiper
  • Regulartop of joy stick missing for rav box
  • Regulardirty/lh rm rest un adjustable
  • Ruimmissing bulb cover
  • Ruimmissing both lift cylinder mirrors/missing mirror in cab/rh window has be seliconed around to seal
  • Bom
  • Regularsome missing hardware/some cracked
motor
  • Sim
  • Não
  • Nãoengine overfull and hyd oil low
  • Não
  • Bomdid not run machine because of bad engine
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Sim
  • Sim
transmissão
  • Ruimmissing cover on rear of tran
  • Regular
  • Simon rear where cover is broken off
hidráulica
  • Regularleak on rh lift cylinder base
  • Ruimlh wiper seal not seated
  • Regularpossible leak on lh blade tilt cylinder
  • Sim
lâmina
  • Regularnormal wear
  • Regularnormal wear
  • Regularsome damage/missing handles
  • Regularin crate
  • no blade included with the machine
comandos finais
  • Ruimpossible leak
  • Ruimoil level low
  • Regular
  • Regular
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolete da Esteira 62.232.194754
Rolete da Esteira 72.292.294343
Rolete da Esteira 82.182.135256
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoPoorliftying eye broken
Rolos de Suporterh outside missing whole cap/pin cover missing on rh side/missing some hardware
Barra do equalizadorlow on oil in resivior
Segmentoslh segment missing bolt
Frente das rodas-guias30307676
Traseira das rodas-guias30307676
Links1.871.916661
Pinos e buchas (Parte externa)0.760.741824
Rolete da Esteira 12.032.036464
Rolete da Esteira 22.152.145455
Rolete da Esteira 32.4424
Rolete da Esteira 42.182.125362
Rolete da Esteira 52.232.194754
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • cover with step on top on lh side has had hinge welded/barley holding on
  • catwalk has been cut/welded on
  • quick fill bracket broken
  • engine oil fill cap missing
  • lh bracket that grease system canister is mounted too is bent on lh corner
  • lh 3rd track roller broken. has big chunk missing out of middle
escarificador / garra / guincho
  • Regularnormal wear/one pin retainer is home made with random bolts/washers
  • Ruimshank did not show up when delivered
  • ripper pin puller linkage is missing pin just has bolt jammed in it
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVeja InventárioSeleccione contacto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefone:+1 877 228 3519
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone