Caterpillar D11T

Caterpillar D11T

Prezzo
570.000 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
26507 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D11T
CategoriaBulldozers
Numero di serieJEL00222
N. stock135085
Numero di catalogoCU2548928
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo26507 h
PaeseCanada
Ubicazione della macchinaEdmonton, AB
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 570.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
OROPSOROPS
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
CONTROLLO IMPIANTI IDRAULICIHYD CONTROL
SCARIFICATORE, SINGOLO VOMERERIPPER, SINGLE SH
STERZO, SISTEMA FINGER TIP CONTROLSTEER, FINGER TIP CONTROL
Altre informazioniNO BLADE INCLUDED WITH THE MACHINE. A BLADE IS AVAILABLE TO PURCHASE AT AN ADDITIONAL COST.
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
  • scarificatore / valve / verricello
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteSOME SCRATCHES AND RIPS IN DECALS
  • SufficienteLH AND RH SUPPORT MISSING BOLT. LH FRONT DOOR VERY HARD TO OPEN. CRACK LH REAR OF ENGINE COMPARTMENT.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRH SIDE CRACKED
  • SufficienteFRONT MOUNT BENT
  • Buono
  • Buono
  • BuonoSCRATCHES AND SURFACE RUST ON HIGH WEAR AREAS. HAS UNIT NUMBERS. MACHINE SHOWS FAIR FOR AGE AND HOURS.
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFRONT MOUNT BENT
  • SufficientePIVOT SHAFT OIL DOOR LATCH SEIZED. DOOR UNDER CAB FILTER LATCH SEIZED AND HINGE BROKEN.
  • ScarsoHYD STEP MOTOR LEAKING BADLY DURING OPERATION
  • LEAKING STAIR PUMP SPRAYED HYD FLUID ALL OVER MACHINE. CAB ALSO NEEDS CLEANING.
  • No
  • MISSING RH LIFT CYLINDER REAR VIEW MIRROR.
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SECONDARY EXIT - GOOD
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • ScarsoNOT WORKING VENT TEMPS 86F
  • SufficienteCOUPLE SMALL CRACKS IN PLASTIC. RH LOWER VENT BROKEN.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteLH WINDOW DOESNT OPEN. REAR GLASS CRACKED.
  • Buono
  • SufficienteAMBER ROOF LIGHTS WONT SHUT OFF.
  • Buono
  • SufficienteLH CONSOLE UP/DOWN ADJUSTMENT MOTOR NOT WORKING. LOWER SEAT CUSHION MOUNTING HARDWARE MISSING. SOME SMALL RIPS IN SEAT CUSHION.
  • SufficientePARKING BRAKE SWITCH NOT LEGIBLE
  • SufficienteREAR NOT WORKING. DOOR SPRAYERS NOT WORKING. NEEDS NEW WIPER BLADES.
  • No
  • No
  • No
motore
  • Buono10" of h2o restriction
  • Buono
  • Buono
  • Buonopassed cylinder cutout tests
  • Buonoengine starts and runs well
  • Sufficiente28 psi boost under load. rh turbo intake tube missing clamp
  • NORMAL AMOUNTS OF BLOW BY
  • No
  • NoTRANSMISSION OIL LOW
  • No
  • FRONT AND REAR OF OIL PAN LEAKING. BOTH STARTER GASKETS LEAKING.
  • No
  • 22 PSI LOW IDLE 60 PSI HIGH IDLE
  • NORMAL SMOKE
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • engine temperatures stayed constant and within range during testing. levels were good.
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • BuonoCharging at 27.5 V
  • BuonoCat 1400 CCA X 4 all tested good. Dirty and terminals need service
  • Buono
  • Buono
  • ScarsoMissing ripper light. RH tail light. Both inside lift cylinder lights missing and outer is not working. Rear lights not working.
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoTransmission shifted well through all gears forward and reverse. Stalls at same speed in all gears.
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoStalls at 1480 rpm
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • Universal Joints - Good
sterzo
  • Buono
  • Steering stem worked well with no issues noted during testing.
freno
  • Buono
  • 2nd
  • Type (Pedal. Lever) - Good Pedal. Type (wet. Dry) - Good - Wet. Pump - Good. Control Valve - Good. Lines - Good. Operating Condition - Good
impianti idraulici
  • Buono
  • SufficienteRh cylinder leaking. LH cylinder slightly weeping.
  • BuonoBlade not on machine so couldnt test lift or tilt cylinders. Ripper system worked without any issues. No issues noted with pumps valves etc with the limited testing.
  • Buono
  • BuonoTank Good
  • Blade tilt port block off plate leaking. Leak at LH side by torque. Very wet couldnt pinpoint needs wash.
lama
  • Buono
  • Buono
  • Draglink - Good. Blade not with mchine push arms etc were on pallets. Looked to be in good shape.
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • RH oil level slightly low and LH slightly high. Oil was clean and no excessive wear metal found on mag plugs.
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Ruote folli anteriori1.42"1.38"10096
Ruote folli posteriori1.52"1.5"110108
Collegamenti1.631.949657
Perni & boccole (esterne).50".60"8464
Ruote motrici313mm321mm10991
Rullo inferiore 1.74".88"120120
Rullo inferiore 20.99"1.02"120117
Rullo inferiore 32.40".18"34120
Rullo inferiore 42.43"1.0132119
Rullo inferiore 51.151.07"120125
Rullo inferiore 61.15".52120130
Rullo inferiore 71.111.31"115107
Rullo inferiore 82.33".84"40120
Track Shoe Grouser Height28" 2.28"28" 2.5"6255
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
Durata media restante - TELAIO0%
Cannon / Track AdjusterLH= 7.1" track extension. RH= 5.64" track extension
Barra livellatriceLH side leaking
Link / Brand / Part Number6t-8050
Note - TELAIO 1Tracks were very loose and were skipping on sprockets during operation. SSSSDDSS
Albero dell'articolazioneOil was low. No signs of external leaks.
Track Shoes Width / TypeMultiple cracked or broken shoes on each track.
scarificatore / valve / verricello
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoApprox 50% remaining
  • No
  • No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVedi inventarioSeleziona contatto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefono:+1 877 228 3519
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente