Caterpillar D10T

Caterpillar D10T

Precio
350,000 USD
Año
2011
Horas de uso
19801 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D10T
Grupo de productosBulldozers
Número de serieRJG02419
Numéro D'unidad132275
Numero de catálogoCU2571555
Año de fabricación2011
Horas de uso19801 h
PaísCanadá
UbicaciónWabush, NL
Precio
Precio sin IVAUS$ 350,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
HOJA, INCLINACIÓN DOBLEBLADE, DUAL TILT
DESGARRADOR, UN VÁSTAGORIPPER, SINGLE SH
DIRECCIÓN, CONTROL CON LA PUNTA DE LOS DEDOSSTEER, FINGER TIP CONTROL
Más informaciónAIR CONDITIONER
BLADE, DUAL TILT
RIPPER, SINGLE SH
STEER, FINGER TIP CONTROL
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • tren de rodaje
  • desgarrador / garfio / cabrestante
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularOK FOR A MACHINE AT 19,800 HOURS
  • Bueno
  • RegularBENT BUT WORK OK
  • Bueno
elementos de seguridad
  • BuenoGOOD
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteLEFT SIDE AND RIGHT SIDE ADJ
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteMIRRORS MISSING
  • Bueno
  • BuenoMETER IS GOOD
  • Bueno
  • DeficienteFRONT ADJ., RIGHT NOZZLE, REAR PUMPS LEAK
  • NoMISSING
  • NoMISSING
motor
  • No
  • No
  • GOOD
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • NoCOOLING SYSTEM
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Deficiente2 ON REAR 2 FRONT DONT WORK
  • ELECTRICAL, STARTING AND CHARGING SYSTEM - NO BEACON
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • NoTRANS INPUT SEAL LEAKING FROM DIVE SHAFT
  • WHEN SHIFTING TO 1ST GEAR
dirección
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • 1ST
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • BuenoSMALL SCRATCH ROD
  • Bueno
  • Bueno
  • No
hoja
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteALL PINS BUSHINGS WORNOUT
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros55.347.45675
Ruedas guía delanteras30.225.77645
Ruedas guía traseras29.229.87375
Enlaces169.5169.57575
Pasadores y bujes (externos)15.015.25048
Rodillo de cadena 15.945.86378
Rodillo de cadena 262.753.23761
Rodillo de cadena 359.255.13247
Rodillo de cadena 459.755.13047
Rodillo de cadena 545.143.78084
Rodillo de cadena 646.744.27783
Rodillo de cadena 747.244.27585
Rodillo de cadena 837.441.99888
Track Shoe Grouser Height7168.94647
Link / Brand / Part Number7T0116
Pasadores y bujes (Externo)TURNED - YES
Pasadores y bujes (internos)SEALED/LUBRICATED
Track Shoes Width / Type24"
desgarrador / garfio / cabrestante
  • Bueno
  • DeficientePINS BUSHINGS WORN OUT
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono