Caterpillar D 7 E

Caterpillar D 7 E

Precio
220,000 USD
Año
2015
Horas de uso
5379 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar D 7 E
Grupo de productosBulldozers
Número de serieHKA00421
Numéro D'unidad1098649
Numero de catálogoCU4370011
Año de fabricación2015
Horas de uso5379 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónOcala, FL
Precio
Precio sin IVAUS$ 220,000
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
BARRA DE TIRODRAWBAR
CONTROL HIDRÁULICOHYD CONTROL
HOJA, EN SBLADE, S
DIRECCIÓN DIFERENCIALDIFF STEER
HOJA, INCLINACIÓN DE ÁNGULO SIMPLEBLADE, SINGLE ANGLE TILT
Más informaciónACCUGRADE READY
AIR SUSPENSION SEAT
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • transmisión
  • dirección
  • freno
  • sistemas hidráulicos
  • hoja
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • emissions
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoThis is a standard CAT radio.
  • Bueno
  • BuenoThis is an air suspension seat.
  • Bueno
  • Bueno
motor
  • Bueno
  • BuenoRed
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoThe new filter has five hours on it.
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Normal
  • Clear
sistema de enfriamiento
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • BuenoThis machine is equipped with a hydraulic fan.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
transmisión
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
  • No
  • No
  • No
dirección
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
freno
  • Bueno
  • Bueno
  • All gears
sistemas hidráulicos
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularThe cylinder mount yokes have about 20%wear on them.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • No
hoja
  • Bueno
  • BuenoThe cutting edges and end bits are worn around 50% on the first edge.
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
mandos final
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Rodillos superiores delanteros174mm171mm5666
Rodillos superiores traseros175mm174mm5456
Ruedas guía delanteras25mm28mm6076
Enlaces131mm132mm6860
Pasadores y bujes (externos)76mm76mm6060
Segmentos5050
Rodillo de cadena 125mm20mm5424
Rodillo de cadena 222mm24mm3648
Rodillo de cadena 326mm25mm6054
Rodillo de cadena 424mm23mm4823
Rodillo de cadena 523mm24mm4248
Rodillo de cadena 623mm24mm4248
Rodillo de cadena 7GaurdGaurd
Track Shoe Grouser Height70mm70mm3030
Guiding Guard - LeftBueno
Guiding Guard - RightBueno
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaBueno
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE50%
Barra de compensadorThe equalizer pins and bushings are worn around 50%.
Link / Brand / Part NumberCAT 6I9240
Eje de pivoteThe right piviot shaft has been resealed.
Track Shoes Width / Type61 CM
emissions
  • Bueno
  • BuenoThe DPF was changed/ cleaned 351 hours ago according to the computer log.
  • No
  • Full
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVer inventarioContacto seleccionado
Please Contact your local Cat Dealer
Teléfono:+1 877 228 3519
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono