Caterpillar D 5 K 2 XL

Caterpillar D 5 K 2 XL

Prezzo
92.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1308 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar D 5 K 2 XL
CategoriaBulldozers
Numero di serieKWW00774
N. stockPKWW774
Numero di catalogoCU4364988
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1308 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaCharlotte, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 92.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
PANNELLI MOTOREENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
BARRA DI TRAINODRAWBAR
LAMA, PATBLADE, PAT
STERZO CON BARRE DI COMANDOSTEER, JOYSTICK
Altre informazioniCAB • AIR • PAT BLADE • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

*D5K2 XL TRACTOR
*DRAWBAR, STANDARD
*TRACK, 20", MS, SALT
*STARTING AID, ETHER
BLADE, D5K XL
ROLL ON-ROLL OFF
*GRILL, RADIATOR, HD
INSTRUCTIONS, ANSI
*HYDRAULICS, 4 VALVE
*GUARD GP, REAR OMISSION
*CONTROL,BLADE,MECHANICAL PITCH
*DRIVE, STANDARD
*ENGINE,EPA 4I,EU IIIB,MLIT 4
*SEAT, CLOTH
*SOUND SUPPRESSION, OMISSION
*UNDERCARRIAGE, SALT
ENG S/N C7N16577
*CAB, ROPS
*LIGHTS, 6
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
*COUNTERWEIGHT, OMISSION, STD
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • trasmissione
  • sterzo
  • freno
  • impianti idraulici
  • lama
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteFaded
  • Buono
  • BuonoLeft rear coener dent
  • Buono
  • Buono
  • Cab is still dirty_Wash out the belly pans
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoErops
  • BuonoNov 2013 _out
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
motore
  • Sufficiente
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
trasmissione
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
sterzo
  • Buono
  • Buono
freno
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoPedal
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
lama
  • Buono
  • SufficienteFlip and replace the corners
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteRemove shims
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori155.516
Ruote folli anteriori17.58
Perni & boccole (esterne)58.934
Rail Height96.523
Rullo inferiore 112.55
Rullo inferiore 212.55
Rullo inferiore 312.55
Rullo inferiore 412.55
Rullo inferiore 512.55
Pattini dei cingoli (larghezza)20" 41.523
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
Codice maglia6Y9261-62
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CAROLINA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Gary Jarvis
Telefono:+1 704 731 7500
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente