Caterpillar D 5 K 2 XL

Caterpillar D 5 K 2 XL

Preço
105 000 USD
Ano
2015
Horas de utilização
1915 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar D 5 K 2 XL
Grupo de produtosTratores de rastos
Número de sérieKW200378
N°. de ref. de armazém1164164
Número de catálogoCU4389555
Ano de fabrico2015
Horas de utilização1915 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFayetteville, NC
Preço
Preço sem IVA105 000 $
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
OROPSOROPS
HIDRÁULICOS AUXILIARESAUXILIARY HYDRAULICS
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
CONTROLE HIDRÁULICOHYD CONTROL
LÂMINA, PATBLADE, PAT
DIREÇÃO DIFERENCIALDIFF STEER
VARREDURASSWEEPS
DIREÇÃO, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
TELASSCREENS
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
XL
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
  • itens de segurança
  • calibradores, estação do operador, console
  • motor
  • sistema de arrefecimento
  • sistema de carregamento e arranque elétrico
  • transmissão
  • esterço
  • freio
  • hidráulica
  • lâmina
  • comandos finais
  • material rodante
  • comentários, diversos reparos, observações gerais
  • emissions
aparência geral
  • BomSmall dent and slight bent door
  • Bom
  • BomBrush kit added
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomMinor bend on right side
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
itens de segurança
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Sim
  • Sim
calibradores, estação do operador, console
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomWorking
  • Bom
  • Bom
  • BomAir
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Sim
motor
  • Bom
  • BomRed
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Normal
  • Normal
sistema de arrefecimento
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • Sim
sistema de carregamento e arranque elétrico
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
transmissão
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Sim
  • Não
  • Não
esterço
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
  • Bom
  • Bom
hidráulica
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Não
lâmina
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comandos finais
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Rolos de Suporte Dianteiro149149.56566
Frente das rodas-guias2019.54840
Links95.5953740
Pinos e buchas (Parte externa)7070.54440
Segmentos1761758585
Rolete da Esteira 1GuardGuard
Rolete da Esteira 2GuardGuard
Rolete da Esteira 3GuardGuard
Rolete da Esteira 4GuardGuard
Rolete da Esteira 5GuardGuard
Rolete da Esteira 6GuardGuard
Rolete da Esteira 7GuardGuard
Track Shoe Grouser Height3434.54850
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Os Pinos e buchas estão virados?Sim
Link / Brand / Part NumberCAT 6Y-9262 / 6Y-9261
Track Shoes Width / Type20 inch single grouser
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Fair Retail machine.
emissions
  • Bom
  • Bom
  • Não
  • 75%
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONVeja InventárioSeleccione contacto
Please Contact your local Cat Dealer
Telefone:+1 877 228 3519
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone