Caterpillar D 5 K 2 LGP

Caterpillar D 5 K 2 LGP

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2014
Betriebsstunden
4030 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar D 5 K 2 LGP
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.KYY01162
Gerätenummer1157787
KatalognummerCU4348464
Baujahr2014
Std4030 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortFayetteville, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
GESCHLOSSENER ÜBERROLLSCHUTZEROPS
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
WINDEWINCH
ZUGSTANGEDRAWBAR
HYDRAULIKSTEUERUNGHYD CONTROL
PAT-SCHILDBLADE, PAT
KEHRBESENSWEEPS
LENKUNG, STEUERHEBELSTEER, JOYSTICK
Zusätzliche InformationenMachine is being sold As-Is where is
No espressed or implied warranty
No after sale repairs

AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • aufreisser / greifer / winde
allgemeines erscheinungsbild
  • Schlechtcompartment door bent, latch is damaged
  • Gut
  • Schlechtmissing right side door, hinges damaged, left side door bent & dented, will not open all the way, will not latch closed .
  • Schlechtall very faded & scraped
  • Schlechtright side engine panel missing bolts, left side engine compartment door is damaged, held closed by a string
  • Angemessenrear guard over fuel tank has a heavy dent
  • Angemessensome bent
  • Gut
  • Gut
  • Angemessendull, several scrapes & scratches
  • Angemessenseveral panels bent
  • Schlechtseveral panels & compartment doors bent & dented
  • Angemessensome steps bent
  • Angemessenbent on left front rail
  • Nein
  • Nein
  • overall appearance is poor, due to cab door missing, glass busted out, sheet metal damage
sicherheitsvorkehrungen
  • Ja
  • Nein
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gutfilters dirty
  • Angemessenmissing vent covers
  • Schlechtall damaged
  • Angemessenworn
  • Gut
  • Schlechtright side glass busted out, plexaglass installed with tie strapes, left side lower glass busted out
  • Angemessenstained & dirty
  • Gut
  • Schlechtnot working
  • Gut
  • Angemessendirty & stained
  • Gutair
  • Gut
  • Schlechtdoor wipers & motors missing, front & rear wipers not working, also needs blades
  • Nein
  • Nein
  • Nein
motor
  • Gut
  • Gutred
  • Gut
  • Angemessenbent
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • normal
  • normal
kühlsystem
  • Angemessenworn
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenfront grill has several bent panels
  • Gut
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Schlecht
  • Ja
getriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • hydrostatic
lenkung
  • Gut
  • Gut
bremse
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Jaat lift cylinder hose
schild
  • Gut
  • Gut
  • Angemessenvery worn, have been flipped
  • Angemessenworn, lifting eyes damaged
  • Angemessenworn
  • Gut
  • Angemessenworn
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne135 mm137 mm9890
Leiträder, vorne21 mm20.5 mm6456
Verbindungsstücke91 mm90 mm93107
Stifte und Buchsen (außen)50.5 mm51 mm120116
Segmentepoorpoor120120
Laufrolle 121 mm20.5 mm7976
Laufrolle 220 mm20 mm7373
Laufrolle 320.5 mm21 mm7679
Laufrolle 420 mm20.5 mm7376
Laufrolle 521 mm21 mm7979
Laufrolle 621.5 mm21 mm8279
Laufrolle 7guardguard
Track Shoe Grouser Height28 mm28 mm7575
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Cannon / Track AdjusterGut
Idlers / Typestandard
Link / Brand / Part NumberCAT 6Y-9261 & 62
Track Shoes Width / Type20 in. single grouser, worn 75%
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Machine sold AS IS.
aufreisser / greifer / winde
  • Gut
  • Schlechtnot working
  • Schlechtnot working
  • Jamissing cable
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATIONSiehe InventarKontaktauswahl
Please Contact your local Cat Dealer
Telefon:+1 877 228 3519
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch