卡特彼勒 D 3 K 2 LGP

卡特彼勒 D 3 K 2 LGP

价格
65,000 USD
年份
2015
使用小时
4796 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Caterpillar D 3 K 2 LGP
产品类别推土机
生产号/编号KLL00861
内部库存编号1110801
目录编号CU4392316
制造年份2015
使用小时4796 小时 h
国家美国
机器位置Ocala, FL
定价
不含税价格$65,000
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CE 标牌CE PLATE
照明LIGHTING
极低含硫柴油ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
发动机外壳ENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
牵引杆DRAWBAR
液压控件HYD CONTROL
BLADE, PATBLADE, PAT
STEER, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
SCREENSSCREENS
STABLE BLADE CONTROLSTABLE BLADE CONTROL
其他信息LGP
AIR SUSPENSION SEAT
BLADE SHAKE
状态
良好
一般
不良
  • 总体外观
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 冷却系统
  • 电气、起动和充电系统
  • 变速箱
  • 转向
  • 制动器
  • 液压装置
  • 铲刀
  • 最终传动
  • 底盘
  • emissions
总体外观
  • 良好
  • 一般The belly pans are dented but no repair is needed.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好The paint has normal scratches and scuffs.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
安全项目
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好This is a standard CAT radio.
  • 良好
  • 良好This machine has a air suspension seat.
  • 良好
  • 良好
发动机
  • 良好
  • 良好Red
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好A PM 1 service has been completed on this machine.
  • 良好
  • 良好
  • Normal
  • Clear
冷却系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好The fan is belt driven.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
电气、起动和充电系统
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
变速箱
  • 良好
  • 良好
  • 良好
转向
  • 良好
  • 良好
制动器
  • 良好
  • 良好
  • All gears
液压装置
  • 一般The pins and bearings are worn around 50%.
  • 良好
  • 良好
  • 一般
  • 良好
  • 一般The pins and bushings are worn around 25%.
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 一般With new pins and bearings there is minimal movement in the pins bores.
铲刀
  • 良好
  • 良好There is minimal movement in the mounting pins and bearings.
  • 良好The cutting edges have been turned.
  • 良好
  • 良好
  • 良好This machine has a hydraulic pitch system on it.
  • 良好
  • 良好The trunnion ball and caps have been replaced and shimmed.
最终传动
  • 良好
  • 良好
  • 良好
  • 良好
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
前托链轮143mm142mm7680
前张紧轮23mm24.5mm205
链接86mm86mm9090
销和衬套(外部)48mm48mm8484
190mm190mm5050
支重轮 128mm30mm7688
支重轮228mm29mm7682
支重轮328mm28mm7676
支重轮428mm28mm7676
支重轮 531mm28mm9476
支重轮 6GaurdGaurd
Track Shoe Grouser Height39mm40mm5250
Guiding Guard - Left良好
Guiding Guard - Right良好
左侧履带支架良好
右侧履带支架良好
转动销和衬套?NoThis is a system one undercarriage.
平均剩余寿命 - 底盘30% remaining
Cannon / Track Adjuster良好
Idlers / TypeCenter tread
Link / Brand / Part NumberCAT 260-6740
Track Shoes Width / Type64 CM
emissions
  • 良好
  • 良好
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION见库存选择联系人
Please Contact your local Cat Dealer
电话:+1 877 228 3519
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话