CASE 850B

CASE 850B

Preis
6.000 USD
Baujahr
1979
Betriebsstunden
1 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCASE 850B
ProduktgruppePlanierraupen
Serien Nr.7078831
Gerätenummer7078831
KatalognummerCU4410149
Baujahr1979
Std1 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEnroute, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.6.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
OROPSOROPS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
ZUGSTANGEDRAWBAR
PAT-SCHILDBLADE, PAT
S-SCHILDBLADE, S
DOPPELNEIGUNGSSCHILDBLADE, DUAL TILT
LENKUNG, HEBELSTEER, LEVER
Zusätzliche InformationenXL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • getriebe
  • lenkung
  • bremse
  • hydraulik
  • schild
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenScratched.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenP&B have some movement.
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFaded and scratched also has surface rust
  • AngemessenBowl is yellowed and cracked
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Schlecht
  • SchlechtInoperable
  • SchlechtThere isn’t one.
  • Ja
  • Nein
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • AngemessenWeathered.
  • AngemessenA couple lenses are cracked.
  • AngemessenInoperable total hours unknown.
  • AngemessenBoth arm rests are missing.
  • Nein
  • Nein
  • Nein
motor
  • Gut
  • GutGreen
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenFoot pedal is inoperable and hand throttle is hard to adjust.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • JaLooks like valve cover is leaking.
  • Nein
  • Nein
  • Light blue at a idle clears out under higher rpms.
kühlsystem
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBoth front lights are Inoperable
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
getriebe
  • Gut
  • AngemessenLinkage has some play.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
lenkung
  • SchlechtFoot pedals aren’t working.
  • AngemessenFoot pedals aren’t working.
  • Gut
bremse
  • SchlechtInoperable
  • SchlechtInoperable pedal froze.
hydraulik
  • Angemessen
  • AngemessenControl linkage has some play.
  • AngemessenLines possibly leaking at control valve right side of frame wet in that area.
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenBoth are seeping at head seals
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPossibly leaking at pump oil dripping on ground further investigation needed.
  • Gut
  • Gut
  • Ja
schild
  • Gut
  • AngemessenP&B have a 1/16” of movement.
  • SchlechtWorn and has no flip left.
  • SchlechtHas some patches welded to it and is worn thin.
  • AngemessenAll P&B have a 1/16”+ of movement.
  • Gut
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne137137
Leiträder, vorne2424
Verbindungsstücke8484
Stifte und Buchsen (außen)4646
Laufrolle 1175175
Laufrolle 2175175
Laufrolle 3175175
Laufrolle 4175175
Laufrolle 5175175
Track Shoe Grouser Height1818
Guiding Guard - LeftPoorMissing
Guiding Guard - RightPoorMissing
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Ja
Anmerkungen - LAUFWERKU/C worn out
Bolzen und Buchsen (außen)Multiple busted pins on both sides.
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Wholesale
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch