MISCELLANEOUS MFGRS 8X20 3DECK

Attrezzature da Costruzione e da Estrazione MISCELLANEOUS MFGRS 8X20 3DECK

Prezzo
220.500 USD
Anno
2018
Ore di utilizzo
1 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
Marca MISCELLANEOUS MFGRS 8X20 3DECK
Categoriafrantoi
Numero di serieS173936
N. stock454707
Numero di catalogoCU4275844
Anno di costruzione2018
Ore di utilizzo1 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPueblo, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 220.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni0P0800/GD 7/5/18
(1) NEW GOODFELLOW 8X20 3-DECK
(3) FRONT DISCHARGE CHUTES 1/4"
3 7/16" 1045 SHAFTS, DODGE SIZE
3 PLY, GRADE ONE BELTING
38MM WIDE BEARING; MANUAL FRONT
4 SPEED REDUCER, TOSHIBA 15 HP
ACCESS LADDER/CATWALKS/HANDRAILS
ADJUSTABLE SKIRTING. 72"X74"
AR LINED; PRIMED AND PAINTED
CONVEYOR W/ PRECISION LAGGED
DRAW PLATES AND HARDWARE
ELECTRIC MOTOR, V-BELT AND GUARD
FOLDING LEG
HEAD PULLEY, WING TAIL PULLEY,
HOPPER LINED W/ RUBBER BELTING
HORIZONTAL (3) SHAFT SCREEN W/
JCI MODEL 8203LP 8'X20' (3) DECK
KOLBERG TAN; FEEDBOX W/ AR LINER
LIGHTS, FLAPS, 11.00-22.5 TIRES
PORTABLE CHASSIS W/ (4) TELE-
PRECISION CEMA C IDLERS, PHOENIX
SCOPING SUPPORT LEGS, SIMPLEX
SCREEN MOUNTED ON GOODFELLOW
SCREW JACKS, 32" SQUARE PADS.
SPEED, STROKE & ANGLE; INCLUES
SPRING SUSPENSION, AIR BRAKES
TANDEM AXLES W/ HUTCH EQUALIZING
TOSHIBA 60HP TEFC ELECTRIC MOTOR
UNDER SCREEN FINES DISCHARGE
V-BELT DRIVE W/ GUARD,ADJUSTABLE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente