Metso HP400

Metso HP400

Precio
548,100 USD
Año
2017
Horas de uso
1 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaMetso HP400
Grupo de productostrituradoras
Número de serie129549
Numéro D'unidad454853
Numero de catálogoCU4272966
Año de fabricación2017
Horas de uso1 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónPueblo, CO
Precio
Precio sin IVAUS$ 548,100
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más información15 HP TEFC,
3 AXLE CARRIER:
400HP ELECTRONIC SOFT-START W/
48" UNDER CONE CONVEYOR:
48" WIDE STRAIGHT UNDER CRUSHER
80% PASS THE CLOSED SIDE SETTING
ACCESS LADDER AND REMOVEABLE
AXLE CHASSIS; HEAVY DUTY 25,000
AXLES, LIGHTS AND MUD FLAPS
BELT W/ 1/4" TOP COVER; CEMA C
BOARD RUBBER
BYPASS CONTACTOR, START/STOP
COMPLETE SWITCHGEAR PACKAGE W/
CRUSHER BELT GUARD/CAGE ASSEMBLY
CRUSHER DUTY CONE MOTORS
DISCONNECT, EMERGENCY STOP
ELECTRICAL STARTERS AND CONTROLS
END DISCHARGE CONVEYOR; (3) PLY
FEED HOPPER TO REST ON CHASSIS
FEED HOPPER W/ OVERFLOW CHUTE
FOR TRANSPORTATION; STANDARD 5TH
GD 12/22/18
GUARDING; RADIATOR COVER
HD24"X84"WIDE FLANGE BEAM;TRIPLE
HOPPER W/ ROCK LEDGE CONSTRUCTED
HP400 (2) 200HP 1200RPM TOSHIBA
HYDRAULIC ADJUST UNDERLOAD
IDLERS; BELT CLEANER; VULCANIZED
INCOMING FREIGHT/$3900
JACKS, 12 VOLT HYDRAULIC UNIT,
LAGGED HEAD PULLEY, SELFCLEANING
LB SPREAD AXLE SUSPENSION
MULTIPLE LINER CONFIGURATIONS
NEMA 12 ENCLOSURE, BREAKERS, (1)
OF 3/8" AR STEEL; CONE ROCK BOX
OIL TANK, VALVE & PLUMBING
PEGS DURING TRAVEL; MOTOR AND
PUSH BUTTONS, STARTER FOR MAIN
RAILING CONSTRUCTED OF 2" TUBE
REMOVEABLE SWITCH GEAR MOUNTING
SPACED AT 5' CENTERS W/ (12) 11R
STAND; DIAMOND PLATED CATWALK
W/ INSPECTION DOORS; (4) HYD
WHEEL PL, AIR BRAKES ALL (3)
WING TAIL PULLEY; FORMED SKIRT
X22.5 RADIAL TIRES; UNDER CRUSH
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
WAGNER EQUIPMENT COVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Cliff Kelley
Teléfono:+1 303 7393000
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono