Metso LT300HP

Metso LT300HP

Price
359,408 USD
Year
2009
Working hours
14130 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

Basic information
BrandMetso LT300HP
Categorycrusher
Serial Number74896
Unit Number800136888
Catalog NumberCU2517807
Manufacturing Year2009
Hours14130 h
CountryCanada
LocationCandiac, QC
Pricing
Price Excluding Tax$359,408
Tax-
Price Including Tax-
Features
Additional InformationConcasseur à cône Metso LT300 année 2008 avec 14130 heures. Alimentateur TK12-32-2V, trémie d’alimentation 5m3 (6.5 vg3), convoyeur d’élévation H12-6, détecteur de métal H12, convoyeur de déviation H8-6, contrepoids, concasseur à cône HP300 Standard, contrôle de niveau de matériel, trémie d’alimentation pour concasseur, plateforme de service avec alimentateur TK, automatisation du concasseur IC600, huile minérale pour l’unité de lubrification, moteur diesel Caterpillar C-15, système d’arrosage à eau avec pompe, convoyeur de recirculation H8-12, radio commande à distance 433.100 – 434.750 MHz. Cone crusher Metso LT300 year 2008 with 14130 hours. TK12-32-2V feeder, 5m3 (6.5 vg3) feed hopper, H12-6 elevator conveyor, H12 metal detector, H8-6 deflection conveyor, counterweight, HP300 standard cone crusher, material level control , Feed hopper for crusher, service platform with TK feeder, automation of the crusher IC600, mineral oil for the lubrication unit, Caterpillar C-15 diesel engine, water irrigation system with pump, recirculation conveyor H8- 12, radio remote control 433.100 - 434.750 MHz.
Send an offer
All done!

Your offer was forwarded successfully. The seller will be in touch soon!

Message the seller
TOROMONT CAT (QUÉBEC)See InventoryWebsiteSelect contact
Eddie Folgado
Canada
Telephone:+1 514 334 7018
Comments
Name:Company:Email Address:Business Phone:City:Country:
I want the seller's answer bye-mailphone