Metso LT1213

Metso LT1213

Prezzo
129.322 USD
Anno
2004
Ore di utilizzo
12810 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaMetso LT1213
Categoriafrantoio
Numero di serie1600
N. stock445982
Numero di catalogoCU4356114
Anno di costruzione2004
Ore di utilizzo12810 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 129.322
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni2000 LT1213 TRACK IMPACT CRUSHER
47"X51" IMPACT CRUSHER OPENING
AS IS / AS RECEIVED
CAT-C13 /415HP DIESEL ENGINE
DUAL SLOPE SCREEN
FEEDER HOPPER 8YD3
FINES BYPASS/RETURN CONVEYOR
MAGNETIC SEPARATOR-SELF CLEANING
MAIN CONVEYOR 13'2" X 47"
MESTO GEARBOX & DIRECT DRIVE
METSO TRACK MTD IMPACT CRUSHER
PAN FEEDER UNDER CRUSHER
RETURN CONVEYOR
VIBRATING GRIZZLEY FEEDER
12810 GD 1/14/19
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente