Metso LT106

Metso LT106

Prix
235 850 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
3601 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueMetso LT106
Catégorieconcasseurs
Numéro de fabrication78347
N° de stockCNE000021
Numéro de catalogueCU4400813
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation3601 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSummerville, SC
Prix
Prix (hors TVA)235 850 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • moteur
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
  • chipper / feed system
aspect général
  • Bien
  • MédiocrePLATE OVER REAR JAW SET IS BENT AND CRACKED, THE PLATE OVER THE FRONT JAW SET IS WORN THIN AND THROUGH
  • Assez bienFADED AND SCARRED
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienPAINT IS FADED AND SCARRED
  • Oui
éléments de sécurité
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Assez bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Non
  • NONE
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienDOES SHOW ACTIVE FAULT ( SETTING-SENSOR, SIGNAL OUTSIDE OF MEASURING RANGE
  • Bien
  • MédiocreDOES NOT FUNCTION
hydraulique
  • BienFORWARD CONVEYOR LOCK RELEASE CABLES NEED TO BE REPLACED AND INSTALLED CORRECTLY
  • MédiocreHAS TWO BROKEN CONTROL VALVES
  • MédiocreLEAKS AT HOPPER WING CYLINDERS
  • Assez bienLEAKS PRESENT AT SEVERAL LINES AROUND MACHINE
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreHAS TWO BROKEN CONTROL VALVES
  • OuiSEE NOTES ABOVE
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Bypass ConveyorFairMAGNET BELT SIDE COVERS ARE BENT AND ARE ALMOST MAKING CONTACT.
Impact BedFairMISSING SOME MOUNT BOLTS AND HAS A FEW LOOSE ONES
Main DischargeGoodDISCHARGE SHOOT METAL HAS BEEN PATCHED AND IS WORN THROUGH AGAIN IN SPOTS, RECOMMEND REPLACEMENT
Skirt RubberPoorIS WORN THROUGH IN SEVERAL PLACES, RECOMMEND REPLACEMENT FROM FRONT TO REAR OF BELT LINE
Tail PulleyPoorFRONT DISCHARGE BELT IS NOT TRACKING IN CENTER, IS RUBBING ON ONE SIDE, ALSO GREASE LINES FOR THE FRONT ROLLER NEED TO BE REPLACED
Tracks (Straight)Bien
Tracks (Tension)Bien
Troughing RollersPoorSHOW WEAR TO ONE SIDE
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • FUEL TANK HAS 2 OF THE 3 MOUNTING BOLTS MISSING, TANK IS BEING HELD IN PLACE WITH ONE BOLT.
chipper / feed system
  • Assez bienFEED HOPPER EXTENSION IS NOT INSTALLED ON THE RIGHT SIDE OF HOPPER
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BLANCHARD MACHINERY CO.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
USED EQUIPMENT TEAM
Téléphone:+1 8034658080
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone