Wacker EZ80

Wacker EZ80

Preis
68.133 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
835 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeWacker EZ80
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.WNCE1403HPAL
GerätenummerWNCE1403HPAL
KatalognummerCU4333116
Baujahr2016
Std835 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortAlsfeld
Preisangabe
Preis ohne MwSt.68.133 $
Mwst. (19%)12.945 $
Preis mit MwSt.81.079 $
Features
Zusätzliche InformationenBUCKET 3 CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
CUTTING WIDTH: 900 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 1850 MM
BUCKET CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 450 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
ENGINEPOWER: 49 HP
OPERATING WEIGHT: 8.1 T
CUTTING WIDTH: 1500 MM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Harald Diemel
Deutschland
Telefon:+49 6631 96010
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch