Volvo EC380EL

Volvo EC380EL

Preis
229.900 USD
Baujahr
2016
Betriebsstunden
2764 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeVolvo EC380EL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.310666
Gerätenummer310666
KatalognummerCU4330914
Baujahr2016
Std2764 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortEnroute, MI
Preisangabe
Preis ohne MwSt.229.900 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
AM FM CD RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARD
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
PILOT CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • GutBUMPERS ARE STRAIGHT
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutIN PLACE
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • STRAIGHT MACHINE
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • GutWorking
  • Gut
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • GutEMS WARNING LIGHTS WORKING
  • Gut
  • GutALL GAUGES WORKING
  • SchlechtFRONT UPPER AND LOWER WINDSHIELD SECTIONS CRACKED
  • Gut
  • Gut
  • GutWORKING
  • Gut
  • GutAIR RIDE SEAT SUSPENSION
  • Gut
  • Gut
  • JaWORKING
  • Ja
  • EQUIPPED WITH BACKUP CAMERA, AM/FM CD PLAYER W/BLUETOOTH
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSTARTS AND RUNS GOOD
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • NeinWEEPING AT VALVE COVER
  • Nein
  • ORANGE
  • POWERED BY VOLVO V-ACT 6CYL TURBO DIESEL
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NO SMOKE
kühlsystem
  • Gut
  • GutHYDRAULIC DRIVE
  • Gut
  • Gut
  • Gut
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • GutALL FLOODLIGHTS WORKING
  • Gut
  • Gut
  • Ja
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • GutPILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS, EQUIPPED WITH PILOT PATTERN SWITCHER VALVE
  • Gut
  • GutOPERATES GOOD, CYCLE TIMES ARE GOOD
  • Gut
  • Gut
  • GutDRY
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutTWO SPEED TRAVEL WORKING
  • MACHINE IS PLUMBED AND WIRED FOR COUPLER, AUXILIARY HYDRAULICS PLUMBED TO END OF STICK, PLUMBED FOR 1 OR 2 WAY FLOW
  • FULL
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 21ft
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 1010ft
seitenantriebe
  • Gut
  • DRY
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne163mm163mm
Tragrollen, hinten163mm164mm
Leiträder, vorne22mm22mm
Verbindungsstücke123mm123mm
Stifte und Buchsen (außen)70mm70mm
Stifte und Buchsen (innen)866mm866mm
Laufrolle 8188mm189mm
Bodenplatten (Breite)35mm35mm
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERK90%
Kettenglied-Ersatzteil-NummerVOLVO
Bodenplatten31.5i" WIDE TRIPLE GROUSER
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • HAMMER NOT INCLUDED, MACHINE TO INCLUDE HYDRAULIC THUMB, 54" HD BKT AND 42" BKT.
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch