Volvo EC360BLC

Volvo EC360BLC

Preis
108.058 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
5161 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeVolvo EC360BLC
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.H00017514
GerätenummerH00017514
KatalognummerCU4330337
Baujahr2012
Std5161 Std. h
LandDeutschland
Maschinen StandortAlsfeld
Preisangabe
Preis ohne MwSt.108.058 $
Mwst. (19%)20.531 $
Preis mit MwSt.128.589 $
Features
Zusätzliche InformationenUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
CUTTING WIDTH: 1600 MM
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 38 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ZEPPELIN BAUMASCHINENSiehe InventarKontaktauswahl
Harald Diemel
Deutschland
Telefon:+49 6631 96010
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch