Volvo EC210BLC

Volvo EC210BLC

Cena
31 745 USD
Rok
2004
Przebieg, godzin
9888 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaVolvo EC210BLC
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyV13246
Nr ew. wew.22038216
Numer kataloguCU2444076
Rok produkcji2004
Godzin9888 h
KrajFrancja
LokalizacjaLyon / Venissieux, 69
Wycena
Cena bez VAT31 745 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
TABLICZKA CECE PLATE
OświetlenieLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
DODATKOWE OBWODY HYDRAULICZNEAUXILIARY HYDRAULICS
WYSIĘGNIK, DWUCZĘŚCIOWYBOOM, 2 PIECE
ZAWÓR ZWROTNY WYSIĘGNIKABOOM CHECK VALVE
ZAWÓR ZWROTNY RAMIENIASTICK CHECK VALVE
Dodatkowe informacjeMOTEUR VOLVO 6 CYLINDRES TURBO DE 107 KW
NON EPA
Warunki
Dobry
Niezły
Zły
  • wysięgnik
  • ramię
  • łyżka
  • podwozie
  • uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
wysięgnik
  • TYPE VA
ramię
  • 2900 MM
łyżka
  • Tak
  • GODET TERRASSEMENT BON A 60%
  • MORIN
  • 1200 mm
podwozie
Condition Pomiar
(L)
Pomiar
(P)
% zużycia
(L)
% zużycia
(P)
Gąsienice (szerokość)700700
Notatki - PODWOZIE 1TDR BON A 50%
Płyty gąsienicy700 mm
uwagi, różn. naprawy, uwagi ogólne
  • FR-24
  • TRANSPORT WIDTH 2800 mm
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Patrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
nadia tassefkoumte
Francja
Telefon:+33 1 49228273
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon