Volvo EC20D

Volvo EC20D

Preço
22 610 USD
Ano
2017
Horas de utilização
655 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaVolvo EC20D
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieVCE0C20DE00002400
N°. de ref. de armazémVOLVO01535
Número de catálogoCU4392634
Ano de fabrico2017
Horas de utilização655 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaLaatzen
Preço
Preço sem IVA22 610 $
IVA (19%)4 296 $
Preço com IVA26 906 $
Features
Outras informaçőesUNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
LENGTH OF STICK: 1100 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVeja InventárioSeleccione contacto
Marc Buesing
Alemanha
Telefone:+49 5102 7002 11
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone