Volvo EC160CL

Volvo EC160CL

Preis
77.800 USD
Baujahr
2007
Betriebsstunden
3567 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeVolvo EC160CL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.VCEC160CP00120078
GerätenummerUT16632
KatalognummerCU4317718
Baujahr2007
Std3567 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortHarrisburg, PA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.77.800 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
Zusätzliche Informationen10FT MEDIUM STICK
1PC BOOM
BUSHINGS RS/LS 75%
CAB, A/C
CARRIER ROLLERS R/L 85%
COMBINED FUNCTION HYDRAULICS
GROUSER HEIGHT RS/LS 65%
HYD QUICK COUPLER
IDLER RS/LS 90%
INTERNAL TRACK WEAR 95%
LINKS RS/LS 75%
NOT TURNED
ROLLERS RS/LS 90%
SEGMENTS RS/LS 80%
SHOE WIDTH 23.5IN
STANDARD FRONT
TIER 3 ENGINE
UC INSPECTION 12-22-17
VOLVO EC160CL HYD EXCAVATOR
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefon:+1 866 532 9023
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch