Terex TC29

Terex TC29

Prezzo
21.500 USD
Anno
2012
Ore di utilizzo
1433 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaTerex TC29
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieTC00290905
N. stockTC00290905
Numero di catalogoCU4390132
Anno di costruzione2012
Ore di utilizzo1433 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaHamm-rhynern
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 21.500
IVA (19%)$ 4.085
Prezzo (IVA inclusa)$ 25.585
Features
Altre informazioniENGINEPOWER: 26 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 300 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 2.8 T
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
CUTTING WIDTH: 400 MM
LENGTH OF STICK: 1550 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Josef Zumloh
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente