Terex TC125

Terex TC125

Preţ
44.900 USD
Fabricatie
2012
Citirea kilometrajului
3961 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaTerex TC125
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereTC01250605
Număr de catalogCU4388426
An de fabricație2012
Ore de utilizare3961 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiEnroute, MI
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA44.900 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Accesorii
IluminareLIGHTING
SISTEM HIDRAULIC AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
INCINTE MOTORENGINE ENCLOSURES
BRAŢ, 1 BUCATĂBOOM, 1 PIECE
CAROSERIE, STANDARDCARBODY, STANDARD
ŞENILĂ CAUCIUCRUBBER TRACK
CONTROL PILOTPILOT CONTROL
Condiții
Bună
Acceptabilă
Necorespunzătoare
  • aspect general
  • safety items
  • indicatoare, staţie operator, consolă
  • motor
  • sistem răcire
  • electric, sistem pornire şi încărcare
  • sistem hidraulic
  • ataşamente/unelte de lucru
  • braţ
  • balansier
  • cupă
  • transmisii finale
  • şasiu
aspect general
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • AcceptabilăFADED SLIGHT, SURFACE RUST ON ROLLER FRAMES AND LOWER STICK
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • Nu
safety items
  • NecorespunzătoareINOP
  • Bună
  • Da
  • Da
indicatoare, staţie operator, consolă
  • NecorespunzătoareINOP
  • AcceptabilăGAUGE CLUSTER LOOSE IN DASH
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăGAUGES WORKING
  • BunăCAB GLASS IN PLACE(NO CHIPS OR CRACKS)
  • NecorespunzătoareTEMPERATURE CONTROL STICK, BLOWER INOP
  • NecorespunzătoareINOP
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăWORKING
  • DaWORKING
motor
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăSTARTS AND RUNS GOOD
  • Bună
  • DaSLIGHT
  • Nu
  • DaON VALVE COVER
  • Da
  • Nu
  • DaLEAK IN VALVE COVER AREA, REAR FLYWHEEL HOUSING PUMP DRIVE LEAKING
  • ORANGE
  • POWERED BY DEUTZ (TCD 2012 L04 2V)
  • WARNING LIGHT GOES OUT WHEN STARTED
  • NORMAL
sistem răcire
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
electric, sistem pornire şi încărcare
  • Bună
  • Bună
  • NecorespunzătoareFRONT FLOODLIGHTS INOP
  • Bună
  • Bună
sistem hidraulic
  • Bună
  • Bună
  • BunăPILOT OPERATED JOYSTICK CONTROLS
  • Bună
  • AcceptabilăHYDRAULICS WEAK, STICK FUNCTION WEAK, SWING SEEMS SLOW
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • BunăTWO SPEED WORKING
  • AUXILIARY HYDRAULICS RAN TO END OF STICK
ataşamente/unelte de lucru
  • 8’6ft WIDE LEVELING BLADE
braţ
  • Bună
  • Bună
  • Bună
  • 12’2ft
balansier
  • Acceptabilă
  • Bună
  • Bună
  • 7’6ft
cupă
  • Bună
  • AcceptabilăBUCKET LINKAGE SHOWS SOME PLAY AT CYLINDER END
  • Bună
  • Bună
  • Nu
  • 26in WIDE
transmisii finale
  • Bună
şasiu
condiție Măsurătoare
(STG.)
Măsurătoare
(DR.)
% uzate
(STG.)
% uzate
(DR.)
Cadru şenilă – stângaBună
Cadru şenilă – dreaptaBună
Ştifturi şi bucşe rotite?Nu
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE80%
Cod articol legăturăP-track, 500X92WX78
Saboţi şenilă20in WIDE RUBBER TRACKS , 31/32nds CLEAT HEIGHT
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Telefon:+1 8669941408
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon