Terex TC125

Terex TC125

Prezzo
49.479 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
2572 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaTerex TC125
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieTEREX00309
N. stockTEREX00309
Numero di catalogoCU4357043
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo2572 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaOsterrönfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 49.479
IVA (19%)$ 9.401
Prezzo (IVA inclusa)$ 58.880
Features
Altre informazioniCUTTING WIDTH: 1800 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 30 %
CUTTING WIDTH: 800 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 30 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
BUCKET 2 CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 500 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
LENGTH OF STICK: 2000 MM
OPERATING WEIGHT: 12.5 T
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Philipp Westhoff
Germania
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente