利勃海尔 R906

利勃海尔 R906

价格
95,546 USD
年份
2011
使用小时
4520 小时 h
电子邮件 x
姓名

我的电子邮件地址:*

好友的电子邮件地址:*

留言:

基本资料
品牌Liebherr R906
产品类别履带挖掘机
生产号/编号WLHZ1283V2C031844
内部库存编号22041061
目录编号CU4402450
制造年份2011
使用小时4520 小时 h
国家法国
机器位置Puget-sur-argens, 83
定价
不含税价格$95,546
-
含税价格-
Features
配件
空调AIR CONDITIONER
CE 标牌CE PLATE
照明LIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICSAUXILIARY HYDRAULICS
BOOM, 1 PIECEBOOM, 1 PIECE
ROCK DRILL ARRANGEMENTROCK DRILL ARRANGEMENT
STICK, MEDIUMSTICK, MEDIUM
UNDERCARRIAGE, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
BOOM CHECK VALVEBOOM CHECK VALVE
STICK CHECK VALVESTICK CHECK VALVE
COUPLER, HYDRAULICCOUPLER, HYDRAULIC
状态
良好
一般
不良
  • 安全项目
  • 仪表、驾驶台、操控座
  • 发动机
  • 斗杆
  • 铲斗
  • 底盘
  • 其他注释 一般修理说明
安全项目
  • 良好
  • grille de toit
仪表、驾驶台、操控座
  • 良好
  • 良好
  • 良好BON
发动机
斗杆
  • bras 2.70 m
铲斗
  • attache rapide LIEBHERR hydraulique SW48 AVEC PUSH PULL INTEGRE LIKUFIX
  • GODET 1200 MM 5 DENTS PORTE DENTS HS DENTS SOUDES GODET A 50%
底盘
条件 测量值
(L)
测量值
(R)
% 磨损
(L)
% 磨损
(R)
平均剩余寿命 - 底盘50%
履带板600 MM
其他注释 一般修理说明
  • FR-23
发送报价
完成!

您的报价已经成功发送. 卖家将很快与您联系!

联系供应商
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.见库存网站选择联系人
nadia tassefkoumte
法国
电话:+33 1 49228273
评语
姓名:公司:电子邮件:业务电话:城市:国家:
我希望卖方通过此方式联系我:通过邮件通过电话