Kubota U15.3

Kubota U15.3

Prezzo
17.062 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2293 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaKubota U15.3
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie50576
N. stock22041090
Numero di catalogoCU4405723
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2293 h
PaeseFrancia
Ubicazione della macchinaMontpellier / Vendargues, 34
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 17.062
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
TARGA CECE PLATE
IlluminazioneLIGHTING
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACCO, RAPIDOCOUPLER, QUICK
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, CORTOSTICK, SHORT
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • avambraccio
  • benna
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Sufficienteleger accroc sur le dossier
motore
  • No
avambraccio
  • 95 cm
benna
  • attache mecanique klack
  • 360 mm 60% 1000
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Vedi inventarioSitowebSeleziona contatto
nadia tassefkoumte
Francia
Telefono:+33 1 49228273
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente