Kubota KX251

Kubota KX251

Preţ
24.996 USD
Fabricatie
2004
Citirea kilometrajului
6818 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaKubota KX251
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producere30147
Numar de stoc intern30147
Număr de catalogCU4398010
An de fabricație2004
Ore de utilizare6818 h
TaraGermania
Locatia masiniiKöln-porz
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA24.996 $
TVA (19%)4.749 $
Preţ incl. TVA29.746 $
Features
Alte informaţiiCUTTING WIDTH: 1600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 50 %
OPERATING WEIGHT: 7.4 T
ENGINEPOWER: 58 HP
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
David Bolte
Germania
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon