Kobelco / KOBE STEEL LTD SK210-9

Kobelco / KOBE STEEL LTD SK210-9

Preis
65.000 USD
Baujahr
2012
Betriebsstunden
5045 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeKobelco / KOBE STEEL LTD SK210-9
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.YQ13U5342
GerätenummerEQ00133784
KatalognummerCU4293762
Baujahr2012
Std5045 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortNitro, WV
Preisangabe
Preis ohne MwSt.65.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Zusätzliche Informationen42" BUCKET .........

"ARO READY"
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Good looking slight play in bucket linkage new thumb cylinder
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Schlecht
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Normal
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gutnew
  • Schlecht
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 10’2”
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 9’6”
schaufel/löffel
  • Gut
  • Schlecht
  • Angemessen
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Nein
  • Hyandai
  • BK
  • 42”
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - linksAngemessen
Laufrollenrahmen - rechtsAngemessen
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Bodenplatten30” TBG shoes
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
WHAYNE SUPPLY COMPANYSiehe InventarKontaktauswahl
Kenny Judge
Telefon:+1 304 949 6400
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch