John Deere 350G

John Deere 350G

Preis
140.000 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
5380 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeJohn Deere 350G
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.1FF350GXCEF810498
Gerätenummer18UE179
KatalognummerCU4391942
Baujahr2014
Std5380 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWebster, TX
Preisangabe
Preis ohne MwSt.140.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
STIEL, MITTELSTICK, MEDIUM
LAUFWERK, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
AUSLEGERSPERRVENTILBOOM CHECK VALVE
KUPPLER, HYDRAULISCHCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • AngemessenDented both sides at rear
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDented
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDented and has hole in screen
  • Gut
  • Gut
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHolds but seems weak
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPipe ripped loose at hood
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Yellow
  • Normal
  • None
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Fan drive is making loud rattling noise. Hydraulic motor is surging bad. Not sure if it’s a motor problem or a bearing going out.
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • When swinging left or right you feel a grinding noise. Also a pop when going in a different direction. Swing brake is weak as well.
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Angemessen
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Slack in pins and bushings. Needs to be repaired. Hydraulic cylinder on quick coupler leaking.
  • 48”
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
TragrollenGut
LeiträderGut
VerbindungsstückeGut
Bolzen und Buchsen (außen)Gut
SegmenteGut
Bodenplatten31.5”
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MUSTANG CATSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Jonathan Sneed
Telefon:+1 713 452 7222
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch